Print Page | Close Window

보도자료

NXP Semiconductors | Automotive, Security, IoT
  • NXP
  • 보도자료
  • E-mail Page
  • Print Page

보도자료


  • 목록
  • Printer Friendly Version 프린트
  • Download PDF PDF 다운로드
  • 공유하기
    페이스북 블로그
NXP, AUTOSAR 및 비AUTOSAR용 리얼타임 드라이버 소프트웨어 출시

xiaomi MIX4

2021년 10월 27일, 서울 - NXP반도체는 자동차 소프트웨어 개발의 비용과 복잡성 문제를 해결하기 위해 Arm Cortex-M 및 Cortex-R52 코어를 보유한 모든 S32 자동차 프로세서를 지원하는 리얼타임 드라이버(Real-Time Drivers, RTD) 소프트웨어를 출시했다.

S32 소프트웨어 지원 플랫폼 신제품인 RTD는 AUTOSAR 및 비 AUTOSAR 애플리케이션 개발을 단순화하는 것을 목표로 하는 생산 등급의 안전 준수 소프트웨어 드라이버 패키지로 신규 S32K3 및 기존 S32K1/S32G 제품군을 지원한다. 공통 코드 기반 및 소프트웨어 API 사용을 통해 프로세서 플랫폼 전반에서 소프트웨어 재사용을 극대화할 수 있으며, 실리콘 가격에 생산 라이선스를 포함해 대중 시장 개발자들의 AUTOSAR 접근성을 확대할 수 있다.

최근 자동차들이 소프트웨어 정의 차량으로 전환하면서 자동차 소프트웨어가 핵심 개발 과제로 떠올랐다. S32K3 MCU 소프트웨어 제품은 고객이 S32 오토모티브 플랫폼의 공통 아키텍처와 높은 수준의 기능 안전 및 보안을 활용하면서 이러한 과제를 해결할 수 있도록 지원한다.

해당 소프트웨어의 주요 특징은 아래와 같다:

  • AUTOSAR용 고급 인터페이스, 비 AUTOSAR용 로우 레벨(low level) 인터페이스
  • ISO 26262 안전 준수로 ASIL D등급 규격 준수
  • 멀티 코어 및 보안 지원을 포함한 AUTOSAR 4.4
  • AUTOSAR 표준 및 복잡한 장치 드라이버를 통한 포괄적인 IP 범위
  • NXP의 S32 구성 도구 또는 AUTOSAR 파트너 도구 체인을 사용하여 구성 가능

RTD는 128KB에서 8MB까지, 32핀에서 289핀까지 전체 S32K 포트폴리오에 소프트웨어 이식성을 제공하는 S32K1 MCU 제품군으로 확장됐다.

S32K3 MCU용 추가 무료 소프트웨어에는 OEM 요구 사항을 예측하도록 설계된 하드웨어 보안 엔진(Hardware Security Engine, HSE) 펌웨어와 멀티 코어/OS 시스템에서 통신 및 리소스를 관리하기 위한 미들웨어인 플랫폼 간 통신 프레임워크(Inter-Platform Communication Framework, IPCF)가 포함된다. 새로운 안전 소프트웨어 프레임워크(Safety Software Framework, SAF)는 라이선스에 따라 제공되며 ISO 26262 준수 기반을 제공하는 결함 감지 및 반응 메커니즘을 위한 안전 라이브러리를 포함한다.

S32K3 샘플, 평가 보드, 개발자 리소스는 11월 초부터 NXP 커넥트(NXP Connects) 2021 및 S32K3 제품 페이지에서 제공될 예정이다.

S32K3 제품군

S32K3 제품군 특징 출시 예정
K344/24/14 락스텝(Lockstep) / 듀얼 / 싱글 Arm Cortex-M7, ASIL D/B
4MB 플래시, HSE, CAN FD, 이더넷, OTA
257 MAPBGA, 172 MaxQFP (16x16mm)
현재 샘플링 중
2021년 4분기 생산 예정
K312 싱글 Arm Cortex-M7, ASIL B
2MB 플래시, HSE, CAN FD, 이더넷, OTA
172 MaxQFP, 100 MaxQFP (10x10mm)
현재 샘플링 중
2022년 2분기 생산 예정
K342/41/22 락스텝 / 듀얼 Arm Cortex-M7, ASIL D/B,
2/1/2MB 플래시, HSE, CAN FD, 이더넷, OTA
172 MaxQFP, 100 MaxQFP
2022년 1분기 샘플링 예정
2022년 4분기 생산 예정

추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다.


NXP 반도체 소개

NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 29,000명의 직원을 고용하고 있다. 2020년 매출은 미화 86억 1천만 불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그(http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.