NXP, 자동차 산업으로 NFC 혁신 확대 |
근거리무선통신(NFC)의 공동 발명자이자 최대 공급자이며, 커넥티트 카 분야의 혁신적인 선도업체인 NXP 반도체(NASDAQ: NXPI)는 오늘, 자사의 NFC 역량을 자동차 산업으로 확대한다고 발표했다. NXP가 완벽한 자동차용 NFC 제품 포트폴리오를 출시함으로써 이제 운전자나 탑승자는 급성장하고 있는 NFC 생태계에 보안 연결이 가능하게 됐다. 신제품 라인업은 NFC 태그 및 트랜시버부터, 새로운 고성능 NFC 컨트롤러인 NCF3340에 이르기까지 다양하다. NCF3340은 NFC 컨트롤러 인터페이스(NCI)에 기반을 둔 세계 최초의 자동차용 NFC 컨트롤러다. NCF3340은 NFC 포럼이 정한 규격인 NCI를 적용해 다른 NFC 부품과 호환됨으로써 개발시간을 단축하고, 자동차 OEM 회사들이 자사의 NFC용 앱을 더 빨리 출시할 수 있게 해 준다. NCF3340은 감도를 높이고 전력소비를 줄이도록 최적화됐다. Read/Write, Peer-to-Peer, Card Emulation 등 세 가지 운영모드를 지원한다. 자동차 NFC 시장은 카 쉐어링, 블루투스 및 와이파이 연결 등과 같은 서비스와 차량 내 개인별 맞춤화 요구로 인해 급속도로 부상하고 있다. 전통적인 자동차 키 외에 NFC 지원 스마트폰을 통한 차량 정보 접근이나 엔진 시동 같은 추가적인 용도도 개발되고 있다. 자동차 NFC는 자동차와 자동차 키를 휴대용 디바이스와 인프라에 연결해, 지불 서비스나 커넥티드 디스플레이 같은 광범위한 연결성 혁신의 가능성을 열고 있다. NXP Semiconductors의 수석부사장 겸 자동차 사업부문 총괄인 커트 시버스(Kurt Sievers)는 “NXP는 완벽한 자동차용NFC 포트폴리오로, NFC 분야의 선도 업체라는 위상과 경험을 자동차 산업으로 확장해 소비자용 기기와 자동차 간의 원활하고 안전한 연결을 가능하게 할 것’이라며, “ABI 리서치는 최근 NFC 스마트폰이 올해 4억 1800만 대가 시장에 나오고 2019년까지 15억 대로 증가할 것으로 예상했다. 따라서 자동차 OEM 회사들은 자동차와 커넥티드 생태계와의 통합을 강력하게 추진하고 있다. 시장을 주도하는 우리 NFC 제품들이 그런 비전을 가능하게 하고 커넥티드 카 보안에 있어서 NXP 기술의 리더십을 증명할 것이다’라고 밝혔다. 태그와 레지스터 프로그래머블 트랜시버까지 포함된 혁신적인 제품군으로, 자동차 제조사들은 최종 사용자에게 당장 혜택을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 미래의 혁신도 제공할 수 있게 된다. NCF3340 플래그십 NFC 컨트롤러는 최고 수준의 NFC 소프트웨어 (NCI)를 통한 설정과 제어로 쉽게 통합할 수 있어 출시시간을 앞당길 수 있다. 외부 파트너들이 제공하는 개별 앱에 대한 소프트웨어 지원으로 광범위한 자동차 NFC 솔루션을 완성했다. 기술적 특징은 아래와 같다.
NCF3340 컨트롤러는 현재 샘플이 제공되고 있고 2014년 말에 출시될 예정이다. 관련 링크 NXP 반도체는 스마트 월드를 위한 보안접속을 보장하는 솔루션을 제공하고 있다. 고성능 혼합신호에서의 전문성을 바탕으로 NXP는 무선 인프라스트럭처, 조명, 헬스케어, 산업, 소비자용 기술 및 컴퓨팅을 포함한 자동차, 인식, 모바일 산업 및 애플리케이션에서 혁신을 창출하고 있다. 글로벌 반도체 회사인 NXP 반도체는 25개 이상의 국가에 사무실을 두고 있으며, 2013년 매출은 미화 48억 2천만 달러다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (http://blog.naver.com/nxpkor)에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.
|