NXP, 코다와 커넥티드 차량용 V2X 신제품 선보여 |
전세계적으로 V2X 테스트에 널리 사용되는 MK3 제품의 성공에 힘입어, MK4는2015년 출시될 커넥티드 차량 1세대의 생산을 위한 레퍼런스 디자인으로 사용될 것이다. MK4는 NXP의 모든 검증된 멀티 스탠다드SDR(software-defined radio) 기술을 통합한 최초의 칩셋이다. 이전 제품에 비해 절반의 크기인 이 제품은, OEM들에게 부품원가(BOM)는 크게 절감하면서도 다양하고, 확장가능한 솔루션을 제공한다. 경쟁 제품과 비교해 NXP/Cohda RoadLINK 칩셋은 고속 주행에서도 보다 넓은 범위에 걸쳐 메시지를 교환할 수 있다. 이 칩셋은 기존 애플리케이션에 비해 반응 시간을 훨씬 줄이고 잠재적인 위험과 안전에 관한 안내를 훨씬 빠르게 알릴 수 있다. DSRC (IEEE 802.11p)와Wi-Fi (802.11abgn) 무선 표준을 지원하는 RoadLINK 칩셋은 가정의 와이파이나 핫스팟을 통해 데이터를 업로드하거나 접속할 수 있다.
코다 와이어리스의 CEO인 폴 그레이(Paul Gray)는 MK4로 커넥티드 차량 부문에서의 코다의 리더십을 유지하고 있다고 말했다. “코다의 디바이스는 현재 세상에서 가장 성공적인 V2X 디바이스임은 명백하다”며, “전세계적으로 V2X를 테스트하는 차량의50%가 코다를 사용하고 있으며, 우리는 이 기술의 선도업체이다. 일례로, 미시건주 안 아버(Ann Arbor)세계 최대V2V 테스트인 2800 차량 세이프티 파일롯 테스트에서 1,500 대의 차량이 코다를 사용했다”고 밝혔다. 또한 “MK4는 우리의 기술 리더십을 확장했다. 이 제품은 이번 버전에 비해 더 작고 더 강력하며, 최고의 야외 성능을 제공할 것이다. 코다는 이미 미국, 유럽, 일본, 한국의 주요 자동차 회사에 기술을 라이선스하고 있다. MK4는2015년에 검증된 차량 솔루션으로 확고한 지위를 차지할 것이다”라고 설명했다.
NXP 반도체의 부사장 겸 자동차 엔터테인먼트 솔루션 총괄인 토스텐 레만(Torsten Lehmann)은 “RoadLINK 칩셋은 NXP의 입증된 멀티 스탠다드 SDR 기술과 코다의 뛰어난 V2X 및 모바일 커뮤니케이션 알고리즘과 결합되어 커넥티드 차량용의 새로운 성능, 시스템 비용, 풋프린트 벤치마크를 세웠다’ 며, “코다 와이어리스와 함께 NXP는V2X 커뮤니케이션의 조기 대량 채택을 위해 동급 최고의 다양한 솔루션을 고객들에게 제공하고 있다. 우리의 기술은 교통 사고를 방지하고 목숨을 구하고 CO2 배출 절감을 할 수 있도록 돕는다”고 밝혔다. MK4는 코다의 입증된 네트워크 레이어, 설비 레이어, 애플리케이션 레이어 소프트웨어 제품과 통합된 완벽한 솔루션이다. 이 제품은 760MHz에서 유럽 및 일본용 ETSI TC-ITS(ARIB STD-T109), 미국용 IEEE 1609과 같은 국제 표준을 지원한다.
전세계 주요 자동차 업체들이 채택한 이전 3 세대를 개발해 온 코다의 독자적인 전문성에 힘입어, MK4는 매우 복잡한 환경에서도 차선 수준의 정확도를 제공함으로써 동급 최고의 차량 위치 확인을 제공한다. 또한 시스템에 비인가된 접속과 가짜 신호를 거절할 수 있는 하드웨어 가속기와 변경 불가능한 칩으로 강력한 보안을 제공한다. 코다 소개 코다 와이어리스는 C-ITS(협력형 지능 교통 시스템, Cooperative Intelligent Transport Systems) 시장의 장비 공급업체이다. 현재 세계 최강의 성능을 인정 받고 있는 하드웨어 제품을 제조하고 있으며 이 시장을 겨냥해 네트워크 계층에서 애플리케이션 계층을 아우르는 전체 소프트웨어 솔루션을 개발했다. 코다의 하드웨어 및 소프트웨어 제품은 현재 전 세계 V2X(Vehicle-to-X) 현장 테스트 프로젝트에서 사용되고 있다. 주요 고객으로는 대형 자동차 제조 업체, 선두 공급업체, 자동차 칩 제조 업체, 도로 관련 당국 등은 물론, 신규 시장 진입 업체 등이 포함된다. 코다의 제품들은 이미 미국, 유럽, 호주, 일본 및 한국 등에서 사용되고 있다. 더 자세한 정보는 www.cohdawireless.com에서 확인할 수 있다. |