NXP, 최대 6배 더 선명한 고해상도 IP 보안 카메라용 프로세서 출시 |
NXP 반도체의 IP 카메라 제품 담당 글로벌 마케팅 디렉터인 릭 더몬트(Rick Dumont)는 “새로운 Advanced 비디오 프로세서 제품군이 발표되면서 이제 더 이상 취약한 화질의 고전력 소모 칩을 사용할 필요가 없게 되었다. HD IP 카메라 제조 업체들과 OEM들의 매우 높은 호응을 얻고 있다”고 밝히고, “Advanced 제품군은 네트워크 기반의 영상 감시 기술을 새로운 차원으로 끌어 올려 선명한 HD 동영상 이미지를 야간에도 제공하는 것은 물론, 가장 낮은 비트 속도의 H.264 하이 프로필 압축을 통해 네트워크 부하와 하드 디스크 비디오 저장 공간을 줄일 수 있게 한다. 비용, 전력 소모, 영상 자료 저장 및 소유 등의 측면에서 절감 효과는 실로 막대하다. 또한 고객들은 스마트 홈, 보안 관리, 전문 영상 보안 및 감시 분야에서 인터넷, Wi-Fi, 화상 회의용 카메라 개발에 매우 고무되어 있다”고 덧붙였다. 현재 전문 IP 카메라가 2백만 화소 해상도를 제공하고 있는 반면, NXP의 Advanced 제품군의 HD IP 카메라 제품은 1,200만 화소의 원본 이미지 센서 데이터는 물론, SVC 및 ROI 인코딩, 초당 25 프레임의 속도로 5백만 화소 비디오, 또는 양 측 간의 동일 센서 해상도로 인코딩할 수 있는 기능을 지원한다. 다양한 이미지 처리 기술은 매우 유연한 3D 노이즈 감소는 물론, 윤곽선 강조 처리 및 움직임 기반 디인터레이싱(motion adaptive de-interlacing) 기능을 지원한다. ASC8852A는 또한, 표준 조명 조건에서 5 Mbit/sec 미만, 그리고 저조도 조건에서 최상의 3D 노이즈 감소를 위해 1 Mbit/sec 미만의 비트 속도에서 초당 60 프레임 속도의 H.264 하이 프로필을 지원해 오늘날 출시된 제품 중 최고의 영상 압축 품질을 제공한다. 1080p/60 성능을 발휘하는 ASC8852A 주력 제품 이외에도 NXP는 1080p/30(ASC8850A) 은 물론, 720p/30(ASC8848A)까지 지원하는 완벽한 범위의 핀 호환 Advanced IC를 출시할 예정이며 모두 독보적인 이미지 처리 품질, 낮은 전력 소모 및 낮은 비트 속도 등의 특징을 공통적으로 갖추고 있다. ASC8848A는 0.5 W에 가까운 전력 소모 수준으로 500 kbit/s 미만의 H.264 인코딩 속도를 발휘한다. 출시 일정 ASC8848A, ASC8849A, ASC8850A, ASC8851A 및 ASC8852A의 평가 샘플은 2013년 1분기부터 주요 고객들에게 제공되며 2013년 2분기 내에 양산에 착수할 예정이다. 관련 링크
|