Print Page | Close Window

보도자료

NXP Semiconductors | Automotive, Security, IoT
  • NXP
  • 보도자료
  • E-mail Page
  • Print Page

보도자료


  • 목록
  • Printer Friendly Version 프린트
  • Download PDF PDF 다운로드
  • 공유하기
    페이스북 블로그
NXP, 마이크로소프트 윈도 폰 8에 NFC 탑재

NXP 반도체(NASDAQ: NXPI) 는 오늘, 마이크로소프트의 윈도 폰 8(Windows Phone 8) OS에 NXP의 NFC 컨트롤러인 PN544의 소프트웨어 스택을 통합했다고 발표했다. 이로써 모바일 사용자들이 더욱 다양하고 편리한 경험을 할 수 있게 할 예정이다. 마이크로소프트가 사전 통합하고 검증한 NXP의 NFC 기술은, 윈도 폰8 기반의 NFC 지원 스마트폰을 시장에 신속히 출시하려는 단말기 제조업체들에게 탁월한 선택이 될 것이다.


운영시스템의 선두 업체인 마이크로소프트는 NXP 솔루션을 지원함으로써 NFC 에코시스템을 발전시키고 있으며, OEM들은 오픈 소스 NFC를 구현할 수 있게 되어 탁월한 사용자 경험을 제공하는 뛰어난 NFC 솔루션을 설계할 수 있다. 삼성, HTC, 노키아와 같은 여러 마이크로소프트 OEM 파트너들은 NFC를 지원하는 윈도우 폰 8 단말기를 출시하겠다고 이미 발표한 바 있다.


NFC가 탑재된 윈도 폰 8 스마트폰에서는 비접촉 방식의 편리함과 심플함을 제공하면서도 안전한 모바일 거래를 구현하는 다양하고 흥미 있는 NFC 애플리케이션을 활용 할 수 있다. 사용자들은 태그를 태핑(tapping)해서 레스토랑에 체크인하고, 스마트 포스터를 태핑해 웹사이트 링크를 접속하거나 다른 NFC 지원 장치와 사진이나 동영상 같은 콘텐츠를 공유할 수 있다. NFC는 SE(Secure Element)로 신용카드, 고객 카드 및 쿠폰이 내장된 가상 지갑을 구현해 모바일 거래가 가능하며, 모바일 티켓팅과 액세스 컨트롤 솔루션을 제공한다. 모바일 티켓팅과 액세스 컨트롤 솔루션은 NXP가 스마트카드 기반의 ID(Identification) 시장에서 검증된 리더십을 확보하고 있는 시장이다. NFC가 운영시스템 레이어에 통합됨으로써 사용자들이 간단한 조작만으로 모든 기능을 액세스할 수 있다. 또한, NFC는 윈도우 폰 8을 노트북, 울트라북, 태블릿과 같은 윈도8 기반 기기를 연결함으로써, 상호운영성을 더욱 확장할 수 있다.


마이크로소프트 윈도 폰 사업부 주요 프로그램 매니저인 마이클 콘놀리(Michael Connolly)는 “NFC 장치 간의 시나리오를 구현하는 것이 마이크로소프트의 윈도 코어 공유(shared Windows core: 기존 데스크톱 OS인 윈도우와 코어 공유)의 핵심이다. 따라서, ID 시장 리더이며, 모바일 기기에 훌륭한 사용자 경험을 구현하는 검증된 NFC 포트폴리오를 제공하는 NXP와의 협력은 당연한 것이었다” 고 말했다.


NXP 반도체 ID사업부의 수석부사장 겸 본부장인 뤼디거 스트로(Ruediger Stroh)은 “NXP는 마이크로소프트 운영시스템에 NFC를 통합하는 솔루션 제공자로서 협력하게 된 것을 기쁘게 생각한다. OEM은 이제 쉽게 NFC를 윈도 폰8 단말기에 통합할 수 있을 것” 이라면서 “NFC는 다양한 장치에서 티켓팅, 근접 마케팅, 액세스, 신원 확인 또는 지급 등의 애플리케이션으로 스마트 모바일 라이프를 구현한다. NXP가 애플리케이션을 통해 추구하고자 하는 바는 마이크로소프트와 같은 기업들이 NFC를 자사 소프트웨어에 통합할 때 보완되어, 최종 소비자들의 삶에 믿을 수 있는 스마트 라이프 솔루션을 제공하는데 큰 기여를 한다”고 밝혔다.


오는 11월 6일부터 8일까지 프랑스 파리에서 열리는 CARTES 2012에서 ID인증 및 보안 거래를 위해 개발된 다양한 애플리케이션에 들어간 NXP의 NFC 기술을 만나 볼 수 있다. NXP 부스는 4번홀 4J 027에 위치해 있다.

NFC는 시장에서 입증된 표준화된 기술로서 2002년 NXP와 소니가 공동으로 개발했다. NXP는 이와 같은 에코시스템에서 중추적인 역할을 담당하고 있으며, 거의 모든 주요 핸드셋 제조업체, 모바일 OS 제공업체 및 애플리케이션 개발자들과 협력해 개발에 박차를 가하고 있다. NXP는 전 세계 신원 확인 기술 시장의 1위 공급 업체이며 비접촉식 및 보안 기술 분야에 대한 주도권을 토대로 NFC 컨트롤러(NFC controller), 모든 폼 팩터의 시큐어 엘리먼트(Secure Element), NFC 태그 및 인프라 판독기 IC 등을 포함한 완벽한 모바일 트랜잭션 솔루션을 제공하고 있다. 지금까지 OEM 업체들은 200여 개 이상의 모바일 기기에 NXP의 NFC 기술을 선택했다.


관련 링크

  • NXP NFC 정보
  • 마이크로소프트 윈도 폰 정보