기술 기업 최초로 CCC 인증 획득… 디지털 키로 보안, 안전, 접근 편의성 강화
" />NXP, ‘자동차 커넥티비티 컨소시엄(CCC)’ 인증으로 차량 디지털 키 개발 가속 |
기술 기업 최초로 CCC 인증 획득… 디지털 키로 보안, 안전, 접근 편의성 강화 NXP는 최초로 CCC 인증을 받은 기술 기업으로, SN220 임베디드 시큐어 엘리먼트를 갖춘 디지털 키를 통해 보안, 안전, 접근 편의성을 강화한다.
2024년 7월 23일, 대한민국 서울 - NXP 반도체가 SN220 단일 칩 NFC와 임베디드 시큐어 엘리먼트 솔루션이 자동차 커넥티비티 컨소시엄(Car Connectivity Consortium®, 이하 CCC)에서 2023년 12월 도입한 CCC 디지털 키 인증 프로그램(CCC Digital Key™️ Certification Program)을 통과했다고 밝혔다. 이로써 NXP는 NFC칩에 대한 인증을 획득한 최초의 차량 디지털 키 솔루션 제공업체가 됐다. 이는 모바일 장치 제조업체와 자동차 OEM을 위한 초광대역(Ultra-Wideband, UWB), NFC 칩, 블루투스 저에너지(Bluetooth® Low Energy, BLE)를 포괄하는 NXP 전체 시스템의 일부다. 추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다. NXP 반도체 소개 NXP®반도체(나스닥: NXPI)는 뛰어난 인재들을 모아 더욱 살기 좋고 안전하며 보안 수준이 높은 연결된 세상을 만드는 혁신적인 기술을 개발하고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고, 보다 지속 가능한 미래로 나아갈 수 있는 솔루션을 제공한다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 34,200명의 직원을 고용하고 있다. 2023년 매출은 미화 132억 8천만 달러다. 더 자세한 내용은 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있다. |