NXP, 하만과 시큐어 V2x 커뮤니케이션 협력 |
2016년 3월 3일, 서울 - 자동차, 소비자, 기업 시장용 첨단 커넥티드 기술 회사인 하만 인터내셔널 인더스트리(NYSE:HAR)와 NXP 반도체(NASDAQ: NXPI)는 첨단 차량 인텔리전스용 LIVS 커넥티드 카 컴퓨팅 플랫폼을 2016년 제네바 국제 모터 쇼에서 선보인다. 이 플랫폼은 로드링크(RoadLINKTM) 기반 V2X(vehicle-to-x) 기술을 탑재했다. 이 무선기술은 기존 센서로는 감지하기 힘든 위급한 교통 상황을 운전자에게 전달해, 앞서 달리는 대형트럭과 같은 교통 장애물을 뚫고 구석진 곳까지 “볼 수”있게 되어, 도로 안전성을 높인다. 하만 커넥티드 카 사업부 사장인 필 아일러(Phil Eyler)는 “시스템 전반의 통합 기술을 제공하는 업계 선도 기업인 하만은, 자동차 제조사와 기술 공급업체들이 지능적이고 빠른 대응이 가능하며 경로 예측이 가능한 차량 내 솔루션을 제공할 수 있도록 한다. NXP와 협력해 유연하고 안전한 V2X 솔루션을 업계 선도의 컴퓨팅 플랫폼에 결합하게 되어 자랑스럽게 생각한다. 이로써 안전뿐만 아니라 편안함과 편리함을 획기적으로 개선할 수 있다”며, “교통난 해소에서부터 연비 개선에 이르기까지, 하만은 V2X 기술을 커넥티드 카 솔루션에 완벽하게 통합해 자동차 제조사와 운전자 모두에게 혜택을 주고 있다”고 말했다. V2X는 곧 닥치게 될 위험한 교통 상황에 대해 다른 차량이나 신호등, 표지판 등과 같은 주변 인프라로부터 전달받아 운전자에게 경고한다. 이 기술은 악천후에도 인간의 시야를 뛰어넘어 위험 상황을 감지할 수 있게 해주고, 레이더나 카메라와 같은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 최적으로 보안할 수 있다. 전달되는 메시지에는 교통 신호나 신호 지표뿐만 아니라 교차로 사각지대 충돌상황, 위험한 도로여건, 도로 공사, 비상용 차량이나, 정차 차량 혹은 저속 운행 차량, 교통 정체, 사고 경고 등이 포함된다. NXP 카 인포테인먼트 및 드라이버 어시스턴스 사업부문 수석 부사장인 토스텐 레만(Torsten Lehmann)은 “하만이 NXP 커뮤니케이션 기술의 신뢰성, 성능, 통신 반경을 인정하고, NXP와 협력해 커넥티드 카 컴퓨팅 플랫폼에 로드링크를 활용하기로 한 결정을 환영한다”며, “이는 더욱 안전하고, 원활하고, 쾌적한 교통을 만들어, 사고를 예방하고 생명을 지키려는 NXP 전략에 또 하나의 중요한 전환점이 될 것이다. NXP V2X 칩셋은 금년 하반기에는 선두 제조사의 차량에 장착되어 도로에서 볼 수 있을 것”이라고 말했다. 하만과 NXP가 선보인 V2X 솔루션은 하만의 LIVS(Life-Enhancing Intelligent Vehicle Solution) 차량용 컴퓨팅 플랫폼에 포함되며, 매우 높은 신뢰성과 실시간 성능을 제공한다. 이 솔루션은 자동차 업계의 수요를 충족시키기 위해 고안된 무선 커뮤니케이션 표준인 IEEE 802.11p로 작동한다. IEEE 802.11p는 즉각적 송신과 신뢰성 높은 도로 안전 커뮤니케이션을 제공하기 위해 근접성에 기반한 애드혹(ad-hoc) 네트워크로 주변 인프라와 차량을 직접 연결한다. V2X 커뮤니케이션은 NXP의 V2X 하드웨어 보안 모듈과 하이퍼바이저 방화벽을 갖춘 하만의 포괄적인 5+1 세이프티 아키텍처를 통해 불법적 공격을 차단한다. 이는 모든 기술과 서비스를 위해 OTA 업데이트 기능도 지원된다. V2X 애플리케이션 소프트웨어는 NXP의 i.MX 6Solo 애플리케이션 프로세스로 구동된다. 2016 제네바 모터 쇼의 HARMAN 2016 제네바 모터 쇼 기간 동안 하만 전시장에서는 자동차 오디오 시스템과 결합 자동차 솔루션과 관련된 하만의 모든 포토폴리오 전시 상황을 확인할 수 있다. 하만 전시장은 6번 홀 린스피드 부스 Nr. 6240에 위치한다.
HARMAN 소개 하만(harman.com)은 전 세계적으로 결합 자동차 시스템, 오디오 비디오 상품, 기업용 자동화 솔루션과 결합 서비스를 포함해 자동차 제조업체, 소비자, 기업들을 위한 결합 상품과 솔루션을 고안하고 설계한다. AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and Revel®를 포함한 주력 브랜드로, 하만은 오디오 애호가, 뮤지션, 그리고 그들이 전세계를 돌며 공연하는 현장으로부터 뜨거운 사랑을 받는다. 오늘날 도로를 달리는 2천 5백만대가 넘는 자동차에는 하만의 오디오와 결합 자동차 시스템이 장착돼있다. 하만의 소프트웨어는 직장에서 가정까지 자동차에서 모바일까지 모든 플랫폼과 연결, 통합되고, 안전한 수십 억 개의 모바일 기기와 시스템에 동력을 제공한다. 하만은 미대륙, 유럽, 아시아에서 대략 28,000명의 직원을 고용하고, 2015년 12월 31일을 기준으로 이전 12개월 동안 65억 달러의 판매고를 기록했다. 하만의 주식은 NYSE:HAR 로 뉴욕 증권거래소에서 거래된다. NXP 반도체 소개 NXP 반도체 (나스닥: NXPI)는 스마트 월드를 위한 시큐어 커넥션 기술을 제공한다. NXP는 임베디드 애플리케이션 용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 35개 이상의 국가에서 45,000명의 직원을 고용하고 있다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다. |