NXP, 가혹한 환경에서도 구동되는 강력한 정전식 터치 스위치 선보여 |
NXP 반도체 (NASDAQ: NXPI)는 오늘 가혹한 환경에서 사용 가능하도록 설계된 완벽한 자가 보정 정전식 터치 및 근접 스위치 제품군을 선보였다. PCF8883 및 PCF8885는 자동차 등급의 PCA8885 및 PCA8886와 함께 터치 영역이 먼지, 습기, 기름 등으로 오염되거나, 전자기 간섭과 급격한 온도 변화에도 견딜 수 있는 강력한 인식 능력을 보이는 제품이다. 디지털 신호 처리를 활용해 비접촉 센서판의 정전용량 변화를 감지하는 NXP의 정전식 터치 스위치는 마이크로컨트롤러와 사후 처리를 위한 펌웨어가 불필요하다. 일반적으로 채널 당 불과3마이크로암페어(μA)만 소모하는 초저전력인 NXP의 정전식 터치 및 근접 스위치는 복잡한 전원 차단이나 복귀 계획 등이 불필요하다. 샘플링 주파수와 응답 시간은 쉽게 조정 가능하며, 설계자들은 PCF8883, PCF8885, PCA8885 및 PCA8886를 광범위한 산업용 및 차량용 애플리케이션에 맞게 설정할 수 있다. 단일 채널인 PCF8883와 듀얼 채널인 PCA8886은 전원 차단 모드로부터 시스템을 재활성화 시키고 복귀시키는 터치 스위치나 근접 센서에 사용될 수 있다. 멀티 채널인 PCF8885는 슬라이더나, 회전 휠 또는 전용 터치 키로 사용될 수 있다. 간단한 동영상 시연은 다음 링크에서 확인할 수 있다: http://youtu.be/-0ZivxzYbEI NXP의 매우 강력한 정전식 터치 및 근접 스위치는 터치 스크린 컨트롤 패널을 사용하는 아래와 같은 애플리케이션에 이상적이다:
NXP 반도체 고속 인터페이스 및 시간, 시계, 그래픽 드라이버 총괄인 그레이엄 쿠니(Grahame Cooney)는 "스마트폰 덕택에 소비자들은 다른 기기 전반에서도 터치 스크린의 편리함을 기대하게 되었다. NXP는 자동 보정 정전식 터치 및 근접 센서로, 최소의 추가 비용으로 선도 가전 제품 제조업체, 자동차 공급 업체 및 기타 기기 제조업체에 터치 컨트롤과 LCD 디스플레이를 함께 제공하고 있다. 광범위한 테스트를 통해 NXP는 극한 환경에서도 자사 솔루션의 강력함을 입증할 수 있게 되었다" 며, "월드 클래스의 LCD 드라이버, LED 컨트롤러, 실시간 클럭, GPIO, 정전식 터치 센서로 NXP는 정확하고 단순하며 강력하면서도 신뢰할 수 있는 초저전력 인터페이스 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 제공한다"고 밝혔다. 주요 특징
PCF8883 및 PCA8886 특징
F8885 및 PCA8885 특징
관련 링크
|