NXP, 차세대 차량용 초광대역 IC 출시... 보안 거리 측정과 단거리 레이더 결합 |
2024년 1월 17일, 대한민국 서울 - NXP 반도체가 완전 통합형 차량용 단일 칩 초광대역(UWB) 제품군인 트리멘션(Trimension) NCJ29D6을 발표했다. 이 제품군은 차세대 보안, 실시간 정밀 로컬라이제이션을 단거리 레이더와 결합해 차량 보안 액세스, 어린이 존재 감지, 침입 경보, 동작 인식 등 다양한 사용 사례를 단일 시스템으로 처리할 수 있다. 이 제품군의 디바이스는 여러 핵심 자동차 OEM에 통합됐으며, 2025년형 차량에 탑재돼 운행될 예정이다. 차세대 보안 차량 액세스 솔루션 새로운 NCJ29D6B는 향상된 보안 차량 액세스를 지원해 사용자가 UWB 지원 휴대폰의 디지털 키를 통해 핸즈프리(Hands-free)로 차량에 액세스할 수 있게 한다. NCJ29D6B는 여러 가지 성능 향상을 통해 OEM의 설계 유연성을 극대화하고 미래 지향적인 보안 차량 액세스 기능을 지원한다. 더 높은 RF 감도와 두 개의 동시 작동 수신기 체인은 안테나 다이버시티(Antenna Diversity)와 도래각 개념을 지원해 다른 UWB 지원 디바이스의 거리나 이동 방향의 작은 변화도 감지할 수 있다. 시스템 비용에 초점을 맞춘 NCJ29D6B는 향상된 CPU 성능, 더 큰 메모리 크기, 통합 디지털 CAN 트랜시버(Transceiver)를 포함한 높은 수준의 통합을 특징으로 한다. 이를 통해 개발자는 앵커당 부품 수를 단일 칩으로 줄일 수 있다. 레이더를 통한 UWB 기능 확장 핀 투 핀 호환이 가능한 NCJ29D6A는 단거리 UWB 레이더로 NCJ29D6B의 위치 기능을 확장한다. NCJ29D6A는 이러한 기능을 단일 칩에 통합 MCU와 결합한 최초의 차량용 디바이스(Automotive Device)이며, 주변 환경을 감지할 수 있다. 이를 통해 OEM은 단일 UWB 기반 시스템을 다목적 플랫폼으로 전환해 동일한 하드웨어로 다양한 사용 사례를 구현할 수 있다. 자동차 OEM은 안전한 차량 액세스 외에도 어린이 존재 감지와 안전벨트 알림, 트렁크 자동 열림을 위한 킥 센서(Kick Sensor), 다양한 종류의 스마트 제스처 인식을 위한 차량 내 센싱을 통합해 자동차 애플리케이션에서 UWB 기능의 가치를 극대화할 수 있다. 설계를 통한 보안 NXP의 새로운 UWB 제품군은 차량에 대한 다양한 물리적, 사이버 보안 공격이 점점 증가할 것이라는 전망 하에 설계됐으며, 통합 보안 기능의 필요성을 예측하고 이에 대비돼 있다. 이에 따라 두 장치 모두 ISO21434 사이버 보안 인증 조건(Cyber Security Requirements)을 상회하도록 설계됐다. 또한 CCC MAC와 FiRa MAC은 고객 애플리케이션 소프트웨어에 직접 도킹할 수 있는 표준 호환 UWB 범위 지정 프로토콜을 제공해 AUTOSAR 아키텍처를 활성화하고 간소화한다. 포트폴리오 확장 새로운 트리멘션 IC 제품군은 CCC 기반 스마트 액세스 솔루션에 대한 NXP의 포트폴리오를 확장한다. 이 포트폴리오엔 블루투스 저전력(Bluetooth Low Energy)용 KW45/47 무선 MCU, NCx332x 오토모티브 NFC 프론트엔드, NCJ37x 오토모티브 시큐어 엘리먼트, FS24 오토모티브 세이프티 미니(Mini) CAN FD SBC 제품군 등이 있다. 추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다. NXP 반도체 소개 NXP®반도체(나스닥: NXPI)는 혁신을 통해 더욱 스마트하고 안전하며 지속 가능한 세상을 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 31,000명의 직원을 고용하고 있다. 2021년 매출은 미화 110억 6천만 불이다. 더 자세한 내용은 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있다. |