NXP, 초소형 LNA로 GPS 신호 수신 향상 |
![]() 2012년 6월 25일 - NXP 반도체(NXP Semiconductors N.V.)는 오늘 현재 상용화된 초소형 이동 기기용 GPS LNA 중 가장 작은 BGU8006 저잡음 증폭기 를 발표했다.
초소형 WLCSP (Wafer-Level Chip-Scale Package)로 제공되는 최신 GPS LNA은 크기가 0.65 x 0.44 x 0.2 mm에 불과하다. 또한 단 2개의 외장 구성 요소만을 필요로 하기 때문에 현재 시장에 출시되어 있는 최소형 솔루션보다 38%의 PCB 공간을 절약할 수 있다.
또한, 0.60 dB 의 초저잡음 수준을 달성한 LNA는 강력한 셀룰러 및 WLAN 전송 신호를 동적으로 억제함으로써 약한 GPS 신호 수신을 최고 수준으로 높일 수 있다. NXP는 몬트리올에서 개최된 IEEE MTT-S IMS2012(International Microwave Symposium)에서 BGU800x 시리얼 LNA를 선보였다.: http://www.youtube.com/watch?v=-mS_66-SuZI NXP 반도체의 RF 소형 신호 제품 라인 담당 마케팅 디렉터인 에릭 올슨(Erick Olsen)은 “스마트폰, 태블릿, 개인용 네비게이션 기기 및 자동차 텔레매틱스 애플리케이션 등은 모두 네트워크 수신이 취약한 경우, 통신 지연 문제를 겪게 되며 GPS가 위성 신호를 찾아 새로 실행될 때까지 데이터를 기다려야 한다.
이번에 새로 발표된 눈에 보이지 않을 정도로 작은 BGU8006 LNA는 가능한 오랜 시간 동안 최적의 GPS 신호 수신 상태를 유지할 수 있도록 지원한다. GPS 기능은 이제 널리 보편적으로 사용되고 있는 상황에서, 보다 정확하고 신속한 TTFF(Time to First Fix)를 제공할 수 있는 기능은 이제 사용자 경험을 크게 향상시키고 사업자들보다 정교한 위치 기반 서비스를 제공할 수 있도록 할 것이다”고 설명했다. 새로운 BGU8006 LNA는 NXP의 최첨단 QuBIC4Xi SiGe:C BiCMOS 공정 기술을 통해 구현된 어댑티브 바이어싱(adaptive biasing) 기법을 사용했다. 이를 통해, 방해 전파에서 모든 출력 동력을 즉시 감지하고 일시적인 전류 증가를 통해 보상한다. 어댑티브 바이어싱은 일반적인 GPS LNA를 압축시켜 출력비(gain)를 낮추고 취약한 신호를 더욱 약화시키는 상호 변조와 조파(harmonics)를 생성하며 취약한 GPS 수신을 야기할 수 있는 강력한 셀룰러, WLAN 및 블루투스(Bluetooth) 신호를 동적으로 억제한다. BGU8006에서 어댑티브 바이어싱 기술은 선형성을 향상시켜 -40 ~ -20 dBm의 간섭 조건 하에서 10 dB better IP3를 달성하며 최대 -15 dBm의 재머 출력(jammer power)의 유효 GPS 출력을 제공한다.
BGU8006 LNA는 공간 제약적인 장치에 이상적인 WLCSP(Wafer-Level Chip-Scale Package) 기술을 사용한다. WLCSP는 납땜 접합부, 본딩 와이어 또는 인터포져(interposer) 연결이 없으며 패키지 크기, 비용 및 열 속성을 최적화할 수 있기 때문에 플라스틱 인덕턴스를 최소화할 수 있다. NXP는 BGU8006 이외에도 1.45 x 1.0 x 0.5mm 6핀 무연(leadless) SOT886 패키지로 BGU8007 LNA를 출시했다. 이들 두 LNA 모두 컴포넌트 비용과 PCB 공간을 절약하고 손쉬운 설계를 수행할 수 있도록 단 1개의 외부 매칭 인덕터와 단 1개의 외부 디커플링 커패시터(decoupling capacitor)만을 요구한다. NXP의 BGU800x 시리즈 LNA는 스마트폰, 피처폰, 태블릿, 개인용 네비게이션, 디지털 카메라, 디지털 캠코더, 전화기용 RF 프론트 엔드 모듈, 완벽한 GPS 칩셋 모듈 등을 비롯해 오늘날 GPS를 이용하는 다양한 응용 장치에 적합하다. 긴급 통화(eCall)과 통행료 징수 시스템 등과 같은 자동차 텔레매틱스 애플리케이션을 위해 NXP는 AEC-Q100 인증을 받은 BGU7004 와 BGU7008을 제공한다. 출시 일정 BGU8007 LNA는 현재 사용 가능하다. Qualification samples of the BGU8006 의 검증 샘플은 3분기에 제공될 예정이며 2012년 4분기 중에 본격적으로 양산될 예정이다. 관련 링크 |