프리스케일, DFI(연료 직분사) 엔진의 배기 가스를 줄이고 연비를 높일 수 있는 프로그래머블 솔레노이드 컨트롤러 발표 |
2014년 3월 3일, 한국 서울– 전세계의 여러 정부는 자동차 제조사에 향후 5 ~ 10년에 걸쳐 연비를 개선하고 새로운 배기 가스 표준을 만족하도록 요구하는 규제를 발표해왔다. 자동차 제조사와 협력업체가 이러한 규제를 준수하도록 지원할 목적으로, 프리스케일 반도체는 휘발유 및 디젤 연료 직분사 엔진 모두에서 배기 가스를 줄이고 연비를 개선하도록 설계된 MC33816 프로그래머블 솔레노이드 컨트롤러를 발표했다. 이 유연한 아키텍처는 또한 공장 자동화 분야의 정밀 솔레노이드뿐 아니라 듀얼 클러치 트랜스미션의 구동에도 활용할 수 있다.
MC33816 프로그래머블 솔레노이드 컨트롤러는 4개의 통합된 μCore가 내장되어 메인 시스템 마이크로 컨트롤러와 독립적으로 4개의 병렬 작업을 실행할 수 있다. 그 결과로 응답 시간이 기존 아키텍처보다 최대 16배까지 단축되어, 불필요한 연료 사용을 줄이는 정밀한 연료 공급을 통해 엔진 효율이 개선된다. 이 디바이스는 다양한 기능 통합을 통해 실질적인 BOM(자재 명세서)의 감축을 지원하며, 실린더 수에 관계없이 휘발유, 디젤, 혼합 연료(flex-fuel), LNG 엔진을 포함하여 거의 모든 엔진 시스템에 손쉽게 통합하는 데 필요한 유연성과 확장성을 제공한다.
프리스케일 아날로그 및 센서 사업부의 총책임자인 제임스 베이츠(James Bates) 전무는 "연비 기준이 점점 더 엄격해짐에 따라 인텔리전트 MC33816 디바이스와 같은 최첨단 아날로그 기술에 대한 요구가 늘어나고 있다"면서, "이 최신 프로그래머블 솔레노이드 컨트롤러는 자동차 OEM 업체와 협력업체들이 연비 및 배기 가스 목표를 충족하도록 지원하는 동시에, 첨단 진단 기능, 더 빠른 응답 시간, 최적의 프로그래밍 성능을 지원하는 신뢰성 높은 고성능 시스템 솔루션을 제공한다"라고 말했다. 인텔리전트 MC33816 컨트롤러는 또한 리버스 엔지니어링을 방지하고 시스템 IP 및 소프트웨어를 안전하게 보호할 수 있도록 임베디드 암호화 및 마이크로 코드 보호 기능도 제공한다.
추가적인 특징은 다음과 같다. • 9 ~ 32V의 연속 전원, 5.5 ~ 58V의 과도 전압 • 최대 72V의 프리드라이버 작동 범위 • 정밀 피크 앤 홀드 구동 기능 • 통합형 DC-DC 승압 컨버터 제어 회로 • 12.5V/uS ~ 300V/uS 범위에서 네 가지의 프로그래머블 상승률(slew rate) 선택 가능 • 10 x 10mm 64핀 LQFP-EP 패키지 개발 지원 프리스케일은 MC33816 프로그래머블 솔레노이드 컨트롤러를 지원하는 하드웨어 및 소프트웨어를 제공한다 KIT33816AEEVM 평가 보드를 통해 이 컨트롤러의 기능을 활용할 수 있으며, 현재 www.freescale.com/KITMC33816 사이트에서 $216(USD)의 가격으로 공급 중이다. MC33816 프로그래머블 솔레노이드 컨트롤러의 임베디드 기능을 확인하려면 www.freescale.com/analogtools 사이트에서 SPIGen(SPI 발생기)을 포함한 소프트웨어를 다운로드할 수 있다
공급 상황 및 가격 MC33816 프로그래머블 솔레노이드 컨트롤러는 현재 www.freescale.com/psc 사이트에서 수량 10만개 기준으로 $3.06(USD)의 권장소비자 가격에 공급되고 있다. 추가 수량은 프리스케일 영업 사무소에 문의할 수 있다.
강력하고 신뢰성 높은 아날로그 성능 프리스케일의 아날로그 제품 대부분은 폭넓은 온도 범위에서 작동하는 것을 포함하여 주요 산업 시장의 요구사항을 만족한다. 또한 철저한 공정 제어를 거쳐 설계 및 생산되며, 자동차 시장의 엄격한 요구사항에 대응하는 불량률을 제공하도록 설계된 업계 표준 방법론을 사용하여 검증된다. MC33816 디바이스 또한 대부분의 프리스케일 산업용 아날로그 제품과 마찬가지로, 출시 후 최소 10년 또는 15년간 공급을 보장하는 프리스케일 제품 수명 연장 프로그램에 포함되어 있다. 자세한 계약 조건과 해당 프리스케일 제품 목록은 www.freescale.com/productlongevity 사이트에서 확인할 수 있다. 프리스케일 반도체 정보
|