2세대 프리스케일 키네티스(Kinetis) ARM® Cortex®-M4 기반 MCU가 전력 효율 및 성능을 새로운 차원으로 향상 |
2014년 4월 11일, 서울 한국 – 프리스케일 반도체(NYSE: FSL, 한국 지사장 황연호)는 오늘 기존 키네티스(Kinetis) K1x, K2x, K6x 제품군의 확장 및 K0x 제품군의 소개와 함께 차세대 플래그쉽 키네티스(Kinetis) K 시리즈 마이크로 컨트롤러(MCU)의 출시를 발표했다. 또한 프리스케일은 새로운 키네티스(Kinetis) 소프트웨어 개발 키트 및 키네티스(Kinetis) Design Studio IDE 등의 광범위한 MCU 소프트웨어 및 도구를 지원하여, 전체 키네티스(Kinetis) 제품군에 대한 지원 소프트웨어를 대폭 확대했다. 프리스케일 MCU 그룹의 총책임자인 지오프 리스(Geoff Lees) 전무는 “이러한 2세대 키네티스(Kinetis) K 시리즈 MCU를 추가함으로써 프리스케일은 확장성, 성능, 전력 효율 및 지원 능력을 새로운 수준으로 끌어올리고 있다”면서, “이러한 고집적 마이크로 컨트롤러에 대한 개발 지원을 통해 고객의 전반적인 기대치에 대한 새로운 기준을 제시하게 될 것이다”라고 말했다.
차세대 키네티스(Kinetis) K 시리즈 MCU 차세대 키네티스(Kinetis) K 시리즈 MCU는 키네티스(Kinetis) MCU 포트폴리오의 뛰어난 확장성을 더욱 강화하므로 고객은 엔지니어링 투자를 보전하고 극대화하여 제품화 기간을 단축할 수 있다. 이러한 비용 효율적 디바이스의 새로운 시리즈는 연간 1만개 기준 최저 $0.79(USD)로, 64KB 플래시에서 100MHz에 도달하는 부동 소수점 연산 장치(FPU)가 탑재된 Cortex-M4 기반 MCU로는 업계 최저 가격이다. 이 포트폴리오는 모두 업계 최고의 성능 대 전력비를 유지하면서 최대 180MHz의 성능, 8KB I/D 캐시를 사용하는 부동 소수점 연산 장치(FPU), 2MB 플래시 및 256KB SRAM을 제공한다.
프리스케일은 동급 최상의 저전력 기능을 2세대 키네티스(Kinetis) K 시리즈 MCU에 추가하기 위해 널리 도입된 키네티스(Kinetis) L 시리즈 MCU의 입증된 저전력 혁신 기술을 활용하였으며, 이를 통해 이전 세대 제품에 비해 성능/전력 효율비가 크게 향상되었다. 그 결과, Cortex-M3/-M4 클래스의 전력 효율이 크게 개선되고, 100 ~ 180MHz로 동작하는 동안 매우 낮은 동적 전력 사용량을 제공하며, 경쟁사 유사제품에 비해 7배 낮은 정적 소비 전력을 보여준다. 스마트 시스템 온칩(SoC) 통합 방식으로 고객은 적절한 가격에 적절한 기능을 다양하게 선택할 수 있다. 또한 키네티스(Kinetis) K 시리즈 MCU에는 다양한 메모리 크기가 포함되며, 증가된 온보드 SRAM은 연결 등의 기능 및 보다 풍부한 인간 대 기계 인터페이스(HMI)를 추가할 때 더 많은 메모리에 대한 고객의 요구를 해결한다. 또한 이 시리즈의 탁월한 집적도는 크리스탈리스(crystal-less) 기능을 탑재한 USB 등으로 전체 BOM 비용을 낮출 수 있게 해준다. 키네티스(Kinetis) K 시리즈 MCU는 웨어러블 제품, 게임기, IoT 게이트웨이 및 단말기, POS 시스템, 스마트 그리드 인프라, 홈 오토메이션 제품, 공장 자동화 시스템 등 저전력의 처리 효율이 뛰어난 광범위한 임베디드 애플리케이션을 대상으로 한다.
포괄적인 지원 최신 키네티스(Kinetis) K 시리즈의 향상된 처리 능력은 고객이 24시간 이내에 견실하고 높은 기능을 갖춘 시제품을 제작할 수 있도록 설계 및 조립되는 키네티스(Kinetis) MCU에 대한 대폭적인 개발 지원 확대를 통해 보완된다.
프리스케일은 다음과 같은 완벽한 개발 리소스를 제공하여 시제품 제작부터 생산까지 키네티스(Kinetis) K 시리즈 MCU 고객을 지원한다. • 새로운 키네티스(Kinetis) 소프트웨어 개발 키트(SDK): 포괄적인 소프트웨어 프레임워크로, 초기에는 키네티스(Kinetis) K 시리즈 MCU용으로 공급되지만, 향후 키네티스(Kinetis) MCU에 기반한 애플리케이션 개발을 위해 전체 포트폴리에서 사용하도록 공급할 계획이다. 이 SDK에는 하드웨어 앱스트랙션 레이어(HAL), RTOS 어댑터, 주변기기 드라이버, 라이브러리, 미들웨어, 유틸리티 및 사용 예가 통합되어 있다. • 새로운 mbed™를 사용하는 저렴한 FRDM-K64F 프리스케일 프리덤(Freedom) 개발 플랫폼. 광범위한 Arduino 하드웨어 연계 시스템과 호환되는 플랫폼으로, 성장 중인 키네티스(Kinetis) L 시리즈 및 K 시리즈 MCU용 프리스케일 프리덤 (Freedom) 개발 플랫폼 라인업에 추가된다. • 프리스케일 Processor Expert 소프트웨어가 프리스케일 마이크로 컨트롤러용 소프트웨어 및 드라이버의 제작, 구성 및 생성을 지원한다. • 키네티스(Kinetis) MCU용 부트로더 소프트웨어가 직렬 연결을 통해 시스템 내 플래시 프로그래밍을 가능하게 하며 제거, 프로그램 및 검증 기능을 지원한다. • 현재 해당 분야 고객들에게 베타 버전으로 제공되고 있는 새로운 프리스케일 키네티스(Kinetis) Design Studio와 더불어, 아톨릭®, 그린 힐즈 소프트웨어®, IAR 시스템®의 주요 IDE 및 ARM의 자체 Keil 도구를 통한 광범위한 ARM 연계 시스템 지원이 제공된다.
이러한 확장 소프트웨어 제공 환경은 MQX™ RTOS, Tower System 플랫폼 및 애플리케이션 전용 프레임워크에 대한 강력하고 지속적인 키네티스(Kinetis) MCU 지원 기반 위에 구축된다.
확장성 및 공급 계획 업계에서 가장 광범위하고 가장 빠르게 성장 중인 ARM 기반 MCU 포트폴리오 중 하나인 키네티스(Kinetis) MCU 포트폴리오에는 900개 이상의 디바이스(600개의 키네티스(Kinetis) K 시리즈 MCU)가 포함되어 있으므로 고객은 다양한 소프트웨어 및 하드웨어 호환 제품 중에서 선택이 가능하다.
키네티스(Kinetis) K63, K64, K24, K22, K21, K12 및 K11 MCU를 포함하여 ARM Cortex-M4에 기반한 많은 새로운 키네티스(Kinetis) K 시리즈 MCU가 이미 생산에 들어갔으며, 새로운 키네티스(Kinetis) K22 파생 모델 및 K02 MCU는 현재 샘플이 공급되고 있고 더 많은 디바이스가 올해 하반기에 공급될 계획이다. 고객은 다양하게 사용 가능한 Tower System 모듈 및 새로 출시된 프리스케일 프리덤(Freedom) 개발 플랫폼인 FRDM-K64F를 사용하여 지금 바로 개발에 착수할 수 있다. 자세한 내용은 www.freescale.com/kinetis 사이트에서 확인할 수 있다. 프리스케일 반도체 정보
|