기능상 안전, 안정성 및 경제성을 지원하는 프리스케일의 고집적 배터리 셀 컨트롤러 |
2014년 9월 23일 – 프리스케일 반도체(NYSE: FSL, www.freescale.com 한국 지사장 황연호)는 오늘 ASIL-C 기능상 안전에 대한 엄격한 조건을 비용 효율적으로 충족시키도록 설계된 산업 및 자동차 분야를 위한 고집적 14셀 리튬이온 배터리 셀 컨트롤러를 발표했다.
14개의 셀 밸런싱 트랜지스터, 밀리암페어에서 킬로암페어까지 ±0.5%의 정확도를 지닌 전류 센서, 단일 64핀 QFP 패키지에 통합된 2Mbps 통신 트랜시버가 탑재된 프리스케일 MC33771 배터리 셀 컨트롤러 및 자매품 MC33664 절연 통신 인터페이스는 48V 배터리 시스템에 대한 견고하고 안정적인 성능을 제공하여 1000V 이상의 경제적인 확장이 가능하다. 이 솔루션의 내장 진단 기능은 자동차 및 산업용 배터리 팩을 치명적인 오류 상태로부터 보호하며, 트랜스포머 기반의 절연 고속 트랜시버를 사용하므로 ASIL-C 요구사항을 충족시키기 위해 비용이 많이 드는 절연 CAN 버스를 사용할 필요가 없다. 또한 이러한 기능 덕분에 이 솔루션은 48V 배터리 팩, 하이브리드 및 전기 자동차, 전기 자전거 및 에너지 저장 시스템을 포함한 광범위한 자동차 및 산업 분야에 적합하다.
프리스케일 아날로그 및 센서 그룹의 총 책임자인 제임스 베이츠 전무는 "새로운 배터리 셀 컨트롤러의 견고한 설계와 포괄적인 통합 기능은 오류와 위험한 상황을 방지하면서 배터리 충전을 비용 효율적으로 관리하는 프리스케일의 시스템 수준 접근 방식을 잘 반영하고 있다"면서, "이 새로운 배터리 셀 컨트롤러는 프리스케일의 자동차 기술과 신뢰할 수 있는 고집적 고성능 솔루션을 활용하기 때문에 엄격한 안전 요구사항을 충족시키는 데 드는 비용이 절감된다"고 말한다.
MC33771에는 65us 내에서 전류와 전압을 동시에 2mV 간격으로 정확하게 측정하는 기능을 포함하여, 단일 48V 배터리 팩을 제어하는 데 필요한 많은 핵심 기능이 통합되어 있으므로 ISO 26262 ASIL-C 요구사항을 쉽게 충족시킬 수 있다. 또한 임베디드 기능 검증 및 오류 진단을 통해 추가적인 외부 회로 없이 ISO 26262 ASIL-C 기능상 안전 표준의 준수가 가능하다. 고전압 시스템의 경우, 통합 데이지 체인 차동 트랜시버가 비용이 높은 절연 CAN 버스 대신 견고한 트랜스포머의 절연 특성을 사용하여 최대 3750V까지 2Mbps로 통신하는 반면 MC33664는 동일한 변압기 결합 절연 기능을 사용하여 배터리 팩을 시스템 MCU의 듀얼 SPI 인터페이스에 직접 연결한다. 프리스케일 배터리 셀 컨트롤러 솔루션은 낮은 시스템 BOM(자재 명세서)과 ASIL-C 정격 배터리 팩에 대해 견고한 시스템 절연을 통해 뛰어난 성능을 제공한다.
프리스케일의 MC33664 절연 통신 디바이스와 결합된 MC33771은 중앙 집중식 분산형 CAN 및 분산형 데이지 체인 토폴로지를 포함하여 다양한 배터리 구조에 대해 최적 수명 주기를 지원한다. 배터리 셀 컨트롤러는 견고하고 안전한 고속 데이지 체인 통신 설계 방식을 갖추고 비용이 높은 절연 CAN 버스를 대신하여 서비스를 제공한다. CAN 기반 솔루션을 대신하여 서비스를 제공하는 이 디바이스의 기능을 사용하면 배터리 내의 로컬 마이크로 컨트롤러, 전압 조정기 및 절연 CAN 계층에 대한 필요성을 없어져 비용 및 설계 복잡성이 줄어든다.
세이프어슈어(SafeAssure) 기능상 안전 솔루션인 MC33771은 고객이 ESD, EMC, 낮은 소비 전류 및 AEC-Q100 자동차 적합성 설계에 대한 엄격한 표준과 더불어 엄격한 ISO 26262 ASIL-C 요구사항을 쉽게 충족시킬 수 있도록 개발되었다. 프리스케일 MC33771은 현존하는 다양한 배터리 토폴로지에서 사용할 수 있으며, 14개의 차동 전압 측정, 14개의 임베디드 셀 밸런싱 트랜지스터, 온도 측정을 위한 7개의 아날로그 입력, 셀 전압 측정과 동기화되어 개별 셀 임피던스를 측정할 수 있게 해주는 1개의 임베디드 전류 센서, 향상된 SOC(충전 상태) 측정을 위한 쿨롱 카운터가 포함된 하나의 디바이스로 일반적인 48V LFP 배터리에 대응할 수 있는 특정 기능 세트가 탑재되어 있다.
• SPI 또는 절연 2MHz 차동 통신 • 밀리암페어에서 킬로암페어까지 ±0.5% 정확도의 전류 센서 • 14x 차동 셀 전압 측정 및 스택 전압 측정 • 동기화된 셀 전압/전류 측정 • 쿨롱 계산 • 7x ADC/GPIO/온도 센서 입력 • 초기화 시 유효 • 온보드 300mA 수동 셀 밸런싱 • 저전력 모드 • 64핀 QFP 패키지
MC33771 및 MC33664 디바이스는 현재 샘플 공급 중이며, 산업 시장을 위한 버전은 2015년 1분기에 생산될 예정이고 자동차 시장용 버전은 2015년 3분기에 생산될 예정이다. MC33771의 권장 판매 가격은 10kU 기준으로 $4.86 - $10.95로 예정되어 있다. MC33664의 권장 판매 가격은 10kU 기준으로 $1.65로 예정되어 있다. 추가적인 파생 제품 역시 2015년에 출시될 예정이다. 자세한 내용은 http://www.freescale.com/Battery 사이트에서 확인할 수 있다.
프리스케일 아날로그 제품의 대부분은 넓은 온도 범위에서의 작동을 포함한 핵심 자동차 및 산업 용품 시장의 요구 사항을 충족한다. 이러한 제품은 자동차 및 산업 용품 시장의 가장 엄격한 요구 사항에 부합하는 불량률을 산출하도록 고안된 산업 표준 방법론을 사용하여 엄격한 공정 제어를 통해 설계, 제조 및 검증된다. MC33771 및 MC33664 디바이스는 출시 시점으로부터 최소 10년 또는 15년의 공급을 보장하는 프리스케일의 제품 수명 연장 프로그램에 포함된다. 조건 및 해당 프리스케일 제품 목록은 www.freescale.com/productlongevity에서 볼 수 있다.
프리스케일 세이프어슈어(SafeAssure) 프로그램: 기능상 안전 간소화 프리스케일 세이프어슈어(SafeAssure) 기능상 안전 프로그램은 시스템 제조사들이 ISO(국제 표준화 기구) 26262 및 IEC(국제 전자기술 위원회) 61508과 같은 기능상 안전 표준 준수를 더 쉽게 달성하도록 지원하기 위해 고안되었다. 이 프로그램은 기능상 안전 구현을 지원하도록 최적으로 설계된 프리스케일 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 중심으로 풍부한 지원 자료 세트가 함께 구성되어 있다. 자세한 내용은 www.freescale.com/SafeAssure 사이트에서 확인할 수 있다. 프리스케일 반도체 정보
|