NXP, 차량 주변에 360도 안전 보호막을 제공하는 레이더 센서 솔루션 신제품군 발표 |
2020년 12월 8일 - 자동차 레이더 분야의 선두주자인 NXP 반도체는 360도 차량 주변을 총체적으로 감지하고, 이미징 레이더의 식별 및 분류를 가능하게 하는 새로운 레이더 센서 칩세트 솔루션 제품군을 발표했다. 새로운 NXP 레이더 프로세서와 77GHz 트랜스시버(transceiver)로 구성된 이 솔루션은 코너 및 전방 레이더 애플리케이션에 대한 신차안전도평가(NCAP) 요구사항을 충족하는 유연하고 확장 가능한 구성을 제공하는 동시에, 4D 이미징 레이더의 상용 가능한 양산 경로를 최초로 자동차 제조업체에 제공한다. 4D 이미징 레이더는 범위와 속도를 측정하는 기존 방식에서 방향, 도착 각도 및 고도의 측정을 포함하도록 레이더의 기능을 확장한다. 이러한 솔루션은 연간 130만 명에 이르는 교통사고 사망자를 줄이기 위한 노력의 일환이며, 운전자 지원 시스템의 핵심적 역할로 레이더가 진화한다는 것을 나타낸다. 새로운 NXP 이미징 레이더 솔루션 이미징 레이더는 레이더 성능을 크게 향상시키는 획기적인 기술이다. 이미징 레이더는 멀티 모드 기능을 제공하고, 정확한 환경 매핑과 장면 인식을 위한 초 고해상도 이미지를 제공함으로써 고속도로 파일럿과 차선 변경 보조와 같이 현재 사용 가능한 L2+ 기능을 확장한다. 이러한 ‘인식’ 강화는 차량과 취약한 도로 이용자가 주행 복잡성을 야기하는 도시 환경에서 완전한 자율주행을 가능하게 하는 중요한 요소다. NXP의 확장 가능한 코너 및 전방 레이더 솔루션 차량 대량 생산을 위한 비용 효율적이고 작은 풋프린트의 NCAP 코너 레이더 요구사항 충족을 목표로 하는 NXP 솔루션은, 또한 장거리 전방 레이더 및 동시 사각지대 감지, 차선 변경 보조, 고도 감지 같은 첨단 멀티 모드 사용 사례를 위한 확장성을 제공한다. 이러한 고급 애플리케이션은 여러 물체를 동시에 감지하고 명확하게 구분하기 위해 확장된 범위와 현저하게 강화된 각도 해상도를 필요로 하며, 360도 세이프티 코쿤이 자동차를 둘러싸는 기능을 제공한다. NXP TEF82xx 트랜스시버와 결합된 NXP의 새로운 S32R294 레이더 프로세서는 자동차 제조업체들이 NCAP와 고급 코너 레이더는 물론 장거리 전방 레이더 센서 요구사항을 모두 효과적으로 충족할 수 있도록 확장 가능한 솔루션을 제공하는 동시에 개별 사용 사례에 맞게 특화될 수 있다. 추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다. NXP 반도체 소개 NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 29,000명의 직원을 고용하고 있다. 2019년 매출은 미화 88억 8천만 불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그(http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다. |