NXP, 저비용, 저전력의 MCU 기반 안면 인식 솔루션 발표…무접촉식 액세스 제어용 생체탐지 기능 제공 |
2020년 11월 6일 - NXP 반도체는 OEM업체들이 시각 기반 무접촉식 액세스 제어를 신속하고 쉽게, 저비용으로 제공할 수 있는 보안 안면 인식용 최신 NXP EdgeReady IoT 솔루션을 발표했다. NXP의 턴키 솔루션에는 총 비용 10달러보다 낮은 가격으로 적외선과 RGB 카메라, 플래시, SDRAM 메모리를 제공해 생체(liveness) 점검으로 얼굴을 인식하는 AI/ML 기반 안면 인식용 소프트웨어 라이선스와 i.MX RT106F 크로스오버 마이크로컨트롤러(MCU) 가 포함된다.
i.MX RT106F MCU기반 개발키트(SLN-VIZNAS-IOT)로 출시시간(TTM) 단축 통합과 코딩이 필요한 다른 개발키트와 달리, i.MX RT106F 개발키트(SLN-VIZNAS-IOT) 기반 보안용 안면 인식 NXP EdgeReady IoT솔루션은 6개월 미만의 빠른 시간내에 설계 완성을 지원하는 소프트웨어와 하드웨어 정보를 모두 포함한다. 이 개발키트에는 스키매틱스(schematics), 자재명세서(BoM), 턴키 디자인 경험을 위한 보드 레이아웃, 바로 사용할 수 있는 얼굴 생체인식 등록 애플리케이션 등이 포함되어 있다. 출시정보 SNL-VIZNAS-IOT 보안용 얼굴 인식 개발 키트는 현재 NXP와 공인된 유통업체에서 각각 권장소비자가격 199달러에 판매 중이다. NXP EdgeReady 솔루션 정보 NXP EdgeReady 솔루션은 지능형 엣지 컴퓨팅의 성능을 사용자의 애플리케이션에 통합시킨다. 각각의 레디-포-더-엣지(ready-for-the-edge) 플랫폼에는 비용과 폼 팩터에 최적화된 하드웨어가 탑재되어 있으며, NXP가 전면 테스트하고 인증한 완전하게 통합된 자체 소프트웨어를 제공한다. 자세한 내용은 www.nxp.com/EdgeReady 에서 확인할 수 있다. i.MX RT 시리즈 크로스오버 MCU 관련 정보 i.MX RT 시리즈 크로스오버 MCU는 엣지 환경에서 고성능 내장 프로세싱에 대한 오늘날의 요구에 부응하기 위해 비용을 최소화하고 고성능과 통합기능 모두를 만족시키도록 설계되었다. i.MX RT 시리즈는 애플리케이션 프로세서의 기능으로 마이크로컨트롤러(MCU)를 저비용으로 개선하여, 수많은 커넥티드 엣지 기기의 컴퓨팅과 머신 러닝 기능을 향상시킨다. 추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다. NXP 반도체 소개 NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 29,000명의 직원을 고용하고 있다. 2019년 매출은 미화 88억 8천만 불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그(http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다. |