산업용 무선에 필요한 탁월한 유효거리와 배터리 수명 솔루션을 제공하는 프리스케일 RF 전력 LDMOS 증폭기 |
2015년 9월 8일, 한국 서울 – 프리스케일 반도체(www.freescale.co.kr 한국 대표이사 황연호)는 에어패스트(Airfast) AFIC901N LDMOS RFIC와 AFT05MS003N LDMOS 트랜지스터의 두 가지 새로운 광대역 RF 전력 증폭기를 발표했다. 3.6 또는 7.5V에서 작동 가능한 이 두 제품은 무선 유효거리에 필요한 전력과 배터리 수명의 효율성이 중요한 설계 요건이 되는 애플리케이션에 적합하다.
예를 들어 모바일 무선 시스템이 아날로그에서 디지털 변조 체계로 전환되고 있으며 여기에는 일반적으로 무선 재설계가 필요하다. 지상 모바일 무선 OEM은 프리스케일의 최신 RF 전력 디바이스가 제공하는 탁월한 효율성 덕분에 새로운 트랜지스터의 성능을 활용하여 배터리 수명을 개선할 수 있다. 또한 새로운 디바이스의 이득(gain)이 높기 때문에 사용되는 트랜지스터의 수를 줄여 시스템 비용을 최소화할 수 있다. 아울러 무선 설계자는 시판되는 레퍼런스 회로를 활용하여 제품화 기간을 최소화할 수 있다.
프리스케일의 새로운 에어패스트(Airfast) AFIC901N LDMOS RFIC 및 AFT05MS003N LDMOS 트랜지스터는 이러한 과제를 해결하도록 설계되었으며 136 ~ 941MHz의 주파수 대역을 처리하는 넓은 대역폭을 수용할 수 있다. 또한 높은 효율성과 이득(gain)을 제공하며 작고 가벼운 오버 몰드형 플라스틱 패키지로 공급된다. 견고성(> 65:1 VSWR)이 뛰어나 매우 튼튼한 핸드헬드(Handheld) 무선 제품을 만들 수 있다.
트랜지스터는 169, 434 또는 868MHz에서 작동하는 자동 계량기 등의 애플리케이션에서 프리스케일 마이크로 컨트롤러와 조합하여 사용하기에 적합하므로 애플리케이션의 통신 범위를 경제적으로 향상시킬 수 있다. 또한 기타 M2M(Machine to Machine) 애플리케이션과 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 시스템에도 적합하다.
AFIC901N 2단 LDMOS 디바이스는 136 ~ 174MHz의 VHF 주파수 범위에서 30dB의 이득(gain)과 63% 효율성으로 1W CW의 RF 출력을 제공하며, QFN 4 × 4 패키지로 공급된다. 또한 0dBm의 입력 전력에서 전체 30dBm 정격 전력을 제공하므로 사전 증폭이 필요 없다. AFIC901N은 단계 간 레벨뿐만 아니라 입력 및 출력에서도 디바이스에 외부적으로 RF 매칭 유연성을 제공한다. 따라서 설계자는 회로 기판에서 몇몇 개별 부품만 변경하여 여러 무선 대역을 포함한 특정 시스템 요구 사항에 맞도록 디바이스를 최적화할 수 있다.
1단 AFT05MS003N은 3W의 CW 전력을 제공한다. VHF 대역에서 17dB의 이득(gain)과 67%의 효율성으로 136 ~ 941MHz 범위를 포괄하며 입력 및 출력 성능이 탁월하다. AFT05MS003N은 SOT-89 오버 몰드형 플라스틱 패키지로 공급된다.
공급 상황
프리스케일 반도체 정보
# # #
Freescale and the Freescale logo are trademarks of Freescale Semiconductor, Inc., Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. All other product or service names are the property of their respective owners. All rights reserved. © 2015 Freescale Semiconductor, Inc.
|