프리스케일, 업계 최초의 10Gbps Wi-Fi 지원 홈 게이트웨이 솔루션 공개 |
2015년 10월 8일 - 프리스케일 반도체(www.freescale.co.kr 한국 대표이사 황연호)는 업계 최초의 10Ggps 인터넷과 10Gbps Wi-Fi 지원 홈 게이트웨이 솔루션을 통해 차세대 멀티 기가비트 광대역 액세스의 주류 시장 보급을 이끌고 있다. 프리스케일은 콴테나 커뮤니케이션스(Quantenna Communications)와 함께 새로운 코어아이큐(QorIQ) LS1043A 가정용 게이트웨이를 개발했다. 이 플랫폼은 공개 리눅스(Linux) 기반 보안, 비디오 스트리밍 및 네트워킹 애플리케이션과 결합되어 대역폭과 처리량, 서비스 품질을 비약적으로 높여준다. 새로운 프리스케일 솔루션은 64비트 ARM®v8 기술 기반의 쿼드코어 코어아이큐(QorIQ) LS1043A 프로세서와 콴테나(Quantenna)의 QSR10G 10G 웨이브(Wave) 3 802.11ac Wi-Fi 제품군을 활용한다. 이 최신 콴테나(Quantenna) 제품군은 최대 12개의 스트림을 지원할 수 있으며 트루(True) 8x8™ 적응형 다중 사용자 MIMO(MU-MIMO) 기술을 기반으로 한다. 이 기술은 갈수록 많아지는 Wi-Fi 디바이스를 관리하고 지원할 수 있는 홈 액세스 포인트에 대한 증가하는 수요를 충족하는 유연성과 확장성을 제공한다. 또한 레퍼런스 솔루션은 코어아이큐(QorIQ) LS1043A 프로세서의 10G 이더넷 포트를 통해 구현되는 10Gbps 구리 또는 파이버 WAN 연결 기능도 갖췄다. 콴테나(Quantenna)의 마케팅 및 사업 개발 담당 라이오넬 보노트(Lionel Bonnot)부사장은 "당사의 혁신적인 10G 웨이브(Wave) 3 Wi-Fi 제품군이 가진 가능성에 큰 기대를 걸고 있다. 또한 네트워킹 분야에서 오랜 역사와 전문 지식을 쌓은 프리스케일은 OEM과 서비스 제공업체가 10G 웨이브(Wave) 3 Wi-Fi 제품을 쉽고 빠르게 출시하는 데 도움이 되는 애플리케이션을 만들기 위한 이상적인 파트너"라면서, “프리스케일 LS1043A 프로세서의 최적화된 보안과 10G 성능은 가정의 차세대 사용자 애플리케이션과 향상된 무선 환경 품질을 제공할 것”이라고 말했다. 두 회사는 협력을 통해 콴테나(Quantenna)의 Wi-Fi 성능을 혁신하였으며, 그 결과 스트리밍과 시간에 민감한 우선순위를 위한 무선 및 인터넷 트래픽을 식별하고 분류할 수 있는 기능을 개발했다. 이는 고도로 특정한 사용 조건에서도 최적화된 게임, 비디오 스트리밍 및 인터넷 음성 품질로 이어진다. 프리스케일 디지털 네트워킹 그룹 제품 관리 책임자, 니콜라이 구에노프(Nikolay Guenov)는 “콴테나(Quantenna) 10G 웨이브(Wave) 3 Wi-Fi 제품군의 잠재력을 현실화하기 위해서는 이전까지 최고급 엔터프라이즈 네트워킹 장비에서만 가능했던 수준의 패킷 처리 성능이 필요하지만, 이제 프리스케일은 전력 효율적인 멀티 기가비트 성능을 가정에도 제공하는 독보적인 위치에 있다"면서, “프리스케일은 이 레퍼런스 디자인을 통해 Wi-Fi 성능과 안정성, 용량을 다음 단계로 발전시켜 더 높은 품질의 환경을 고객과 사업자에게 제공하도록 돕고 있다"고 말했다. 코어아이큐(QorIQ) LS1043A 정보
공급 상황 콴테나(Quantenna)는 현재 조기 입수 파트너를 대상으로 QSR10G 웨이브(Wave) 3 제품군을 샘플링 중이다. 프리스케일 반도체 정보 ###
|