NXP, NFC 기술 진화의 새 시대 열어 |
2015년 12월 29일, 서울 - NFC(Near Field Communication) 기술의 공동 개발사인 NXP 반도체(NASDAQ: NXPI)는 주력 솔루션인 PN5180을 발표하며 NFC 기술 진화의 새로운 시대를 알렸다. 이를 통해 앞으로 어디에서든 직관적 근거리 통신 기술을 사용할 수 있게 된다. PN5180는 첨단 다중 프로토콜(ISO/IEC 15693, Felica™, MIFARE™, ISO/IEC 14443A/B) 지원 NFC 프론트엔드 기술로, 더 효율적이면서도 견고한 성능을 자랑하며, 혹독한 환경에서도 높은 신뢰성을 제공한다. 기존의 성공작인 PN512을 토대로 개발된 PN5180은 4 배 향상된 출력을 제공하며, 추가 부스터 없이도 최신 리더기를 지원해 무접촉 대금 결제 기능을 구현할 수 있다.
큐빅 트랜스포테이션 시스템(Cubic Transportation Systems)의 연구 개발 담당 부사장인 프라딥 미스트리(Pradip Mistry)는 "NFC는 점차 새롭고, 더 까다로운 용도로 영역을 넓히고 있다. 최근 운송 터미널들은 EMV 결제 시스템을 지원할 것이 요구되고 있다. 또한 새로운 대금 결제 시스템이나 NFC 지원 휴대폰, 웨어러블, 심지어 반지 등 다양한 폼팩터와 상호 작용이 가능해야 한다. 이로 인해 성능, 신뢰성, 그리고 호환성에 대한 요구사항이 늘어나고 있다"며, "NXP는 동적 출력 제어(Dynamic Power Control) 및 적응형 파형 정형(Adaptive Wave Shaping)과 같은 신 기술을 적용한 PN5180를 통해 NFC 기술을 한 단계 끌어 올리는 데에 성공하였다. 이들 신 기술은 고객들에게 타의 추종을 불허하는 사용자 경험을 제공할 수 있다"고 밝혔다.
NXP의 NFC 프론트엔드 솔루션의 새로운 기능은 아래와 같다.
각종 첨단 기능을 보유한 PN5180은 최신 POS 기준 설계인 TWR-POS-K81에 채택되었다. TWR-POS-K81는 최근 통합된 NXP 와 프리스케일(Freescale)이 출시한 최초의 포인트 솔루션이다.
NXP 시큐어 모바일 거래 비즈니스 담당 수석 부사장인 라파엘 소토메이어(Rafael Sotomayor)는 "PN5180은 NXP가 지향하고 있는 목표인, NFC를 어디에서나 사용할 수 있도록 한다는 비전을 실현하는 데에 있어 필수적인 요소이다. 이는 NFC 설계에 가장 큰 걸림돌이 되는 인증 절차를 간소화시켜 주기 때문이다. 설계 과정에서도 안테나 튜닝, 속성치 설정, 소프트웨어 조정에 소요되는 시간과 노력이 줄어들게 된다"며, "향후 수 개월 간, NXP는 차례로 신 제품을 선보일 것이며, 이들 제품은 모두 NFC 범주, NFC 프론트엔드, 콘트롤러, 커넥티드 태그 솔루션 분야에 집중될 것이다. 그리고 이들 제품은 모두 통신 성능을 개선하고, 디자인-인 프로세스를 간소화 시켜줄 수 있는 새로운 기능을 탑재할 것"이라고 밝혔다.
NXP의 NFC 솔루션에 대한 추가적인 정보는 www.nxp.com에서 확인할 수 있다.
NXP 반도체 소개 |