NXP, 무라타에 와이파이 6 모듈용 RF 프런트 엔드 IC 공급 |
2020년 4월 24일 - NXP 반도체는 5G 모바일 플랫폼용 패키지형 시스템(SiP) 통합 업체인 무라타(Murata)와 협력해, 최신 와이파이 6 표준으로 설계된 업계 최초 무선 주파수(RF) 프런트 엔드 모듈을 제공한다고 발표했다. 이번 협력을 통해, 양사는 차세대 와이파이 6을 구현할 때 설계 및 시장 출시 시간을 단축하고 보드 공간을 절약할 수 있는 솔루션을 제공한다. NXP의 WLAN11ax 포트폴리오 관련 정보 NXP의 고성능 WLAN11ax 포트폴리오는 더 많은 대역폭에 대한 증가하는 필요성을 충족시켜 와이파이 6 구현의 다음 단계를 가능하게 한다. 2.4 GHz와 802.11ax 와이파이 6 표준에 맞는 5 GHz 대역을 모두 제공함으로써 NXP는 이러한 사양을 뛰어넘는 유연한 포트폴리오를 제공한다. NXP는 IEEE802.11a/n/ac/ax 애플리케이션에 2x2 MIMO 지원을 제공한다. NXP의 WLAN 포트폴리오에 대한 자세한 정보는 http://www.nxp.com/products/rf/wlan-front-end-modules:WLAN-FRONTEND-MODULES 에서 확인할 수 있다. 추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다. NXP 반도체 소개 NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 30,000명의 직원을 고용하고 있다. 2019년 매출은 미화88억 8천만불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그(http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다. |