NXP, 자바 카드 기반 OS, JCOP3 출시 |
2017년 9월 15일 - NXP 반도체는 보안 ID(secure identification applications)용 최신 자바 카드 OS(Java Card Operating System), JCOP3를 출시한다고 밝혔다. 이 제품은 우수한 보안성과 유연성을 제공해, 고객은 JCOP3를 통해 고객의 자체 애플릿(applets)과 개인화된 솔루션을 통합할 수 있다. 또한 시장 출시 시간(time-to-market)을 가속화 할 수 있도록 돕는다. JOP3 출시는 자바 카드 포럼 발족 20주년과 맞물려 출시 되었다. 이는 NXP가 선보이는 포괄적인 제품군의 일환으로 NXP는 보안 ID 시장을 위한 새로운 차원의 편의성을 제공하고, 자바 카드 기술의 지속적인 혁신을 위해 협력하고 있다. 라파엘 소토메이어(Rafael Sotomayor) NXP 수석 부사장은 “NXP의 JOP3 출시는 자바 카드 기술 발전에 기여하는 바가 크다. 이 제품이 시장 리더이자 신뢰할 수 있는 파트너로서 NXP의 시장 리더십을 강화하도록 할 것으로 기대한다. NXP는 전자 정부, 뱅킹, 대중 교통 및 모바일 애플리케이션을 위한 유비쿼터스 프로그래밍 언어 사용이 높은 다양한 산업을 이끌고 있다. NXP는 우리의 전문성과 역량을 기반으로 자바 카드 포럼 및 자바 카드 개발 지원을 계속해 나갈 것이다. 이를 통해IoT 시대를 맞아 증가하는 안전하고 유연한 솔루션 수요에 대응해 나가도록 하겠다” 고 말했다. 오늘날의 연결된 세상에서는 비접촉 애플리케이션의 사용과 상시적인 보안 공격이 점차 늘어나고 있다. 이에 보안, 유연성, 컨버전스 기능을 고루 갖춘 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다. NXP의 최신 JOP3 제품은 스마트MX2(SmartMX2) 마이크로컨트롤러 플랫폼을 기반으로 하며, EMVCo와 공통 평가기준(Common Criteria) 인증을 충족 했다. 고객은 NXP 고유의 시큐어박스(SecureBox) 솔루션과 같은 기능을 통해 JCOP3 플랫폼 상에서 실행할 수 있는 우수한 성능의 네이티브 기능을 개발할 수 있다. NXP는 높은 신뢰성 기반의 검증된 전자정부 스위트를 제공하는 수많은 파트너와 협력하고 있다. NXP의 JCOP2 제품군에 기반한 JCOP은 빠르고 안전하며 유연한 ID 솔루션에 최적화되었으며, 자바 카드 기반 운영 체제용으로 적합하다. NXP의 JCOP 제품군은 전 세계 전자 정부 프로그램 중 가장 널리 사용되는 자바 코드 기반 OS로, 탁월한 기능과 성능을 제공한다. 현재까지 전 세계 50개국 80여 고객들을 대상으로 판매된 지불 및 전자 정부 애플리케이션은 10억개 이상에 달한다. 이는 안전한 멀티 애플리케이션 스마트 카드를 위한 프로그래밍 언어로서 자바를 선호하는 고객들이 많다는 점을 반영하는 것이다. 자바 카드 포럼 20주년 NXP는 10여년 간 자바 카드 포럼 회원으로 활약했으며, 자바 카드 포럼 20주년을 기념하는 행사 에 참석했다. NXP는 2000년대 초 자바 카드 포럼 IC 기술을 활용한 최초 JCOP 개발에 협력한 바 있다. NXP는 자바 카드 기술 위원회를 이끌어 왔으며, 5년 이상 기술 사양 작업을 주도해 오고 있다. 이 기간동안 자바 카드 사양 3.0.5가 성공적으로 출시되기도 했다. IoT 요건을 충족시키는 자바 카드 3.1은 내년에 출시될 예정이다. 추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다. NXP 반도체 소개 NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 33개 이상의 국가에서 31,000명의 직원을 고용하고 있다. 2016년 매출은 미화95억불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다. |