NXP, 초소형 8비트 S08 마이크로컨트롤러 출시 |
2017년 9월 4일 - NXP 반도체는 초소형 8비트 S08 마이크로컨트롤러(MCU)인 MC9S08PA4AVDC 마이크로컨트롤러를 발표했다. 이 제품은 크기가 3x3x0.9mm에 불과해 BOM 비용을 증가시키지 않으면서, PCB 공간 축소 문제를 해결하도록해 미래 기술에도 대비할 수 있다. MC9S08PA4AVDC는 초소형 MCU를 필요로 하는 산업용 제어, BLDC 모터 제어 및 IoT(Internet-of-Things) 제어 등과 같이 크기가 제한적인 다양한 애플리케이션에 사용 가능하다. MC9S08PA4AVDC MCU는 고성능, 저비용의 NXP 8비트 마이크로컨트롤러HSC08제품군에 속하게 된다. 신규 MCU는 향상된 HSC08 중앙 프로세서(central processor)를 활용하며 다양한 주변 장치, 메모리 크기 및 유형을 사용할 수 있다. 8비트 S08 코어를 특징으로 하는 MC9S08PA4AVDC MCU는 운영 온도 범위에 걸쳐 2.7V~5.5V에서 20 MHz bus 까지 도달하며, 혹독한 산업(harsh industrial) 및 사용자 인터페이스 환경에서도 한층 뛰어난 내구성과 유연성, 안정성을 제공한다. 또한 이 MCU는 최대 4KB 플래시, 128 바이트 EEPROM 및 512 바이트 RAM을 단일 소형 패키지에 통합했다. 신규 MC9S08PA4AVDC가 포함된 NXP의 S08 마이크로컨트롤러는 코드워리어 IDE(CodeWarrior IDE) 지원을 받는다. MC9S08PT60 TWR 시스템은 MC9S08P 제품군 기능을 시연하도록 설계된 저비용 독립형 데모 보드이다. 데모로 사전 프로그래밍 되었으며, 빠르고 비용 효율적인 제품 평가 및 애플리케이션 개발이 가능하다. NXP는 8비트 MCU 시장을 위해 지속적으로 제품을 선보이고 있으며, 이번에 새롭게 출시된 최소형 패키지는 고객이 새로운 솔루션을 선보일 때 시스템 크기 및 BOM 비용을 절감할 수 있도록 한다. 가격 및 이용 안내 MC9S08PA4AVDC MCU는 현재 구매 가능하며, 더 자세한 정보는 홈페이지 www.nxp.com/s08p에서 확인할 수 있다. 추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다. NXP 반도체 소개 NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 33개 이상의 국가에서 31,000명의 직원을 고용하고 있다. 2016년 매출은 미화95억불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다. |